17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折畳オイルトレイ

通常単価(税別)
14,90019,035
税込単価
16,39020,939
通常出荷日:1日目

・コンパクトな折りたたみ式トレー・オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。

  • 材質
    PVC
  • 商品詳細種別
    折畳オイルトレー
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

(mm)

最小発注数量
6L
305×305×121(H)
1個
19L
457×457×121(H)
1個
25L
610×610×121(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,900
( 16,390 )
1日目
16,935
( 18,629 )
1日目
19,035
( 20,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

・コンパクトな折りたたみ式トレー
・オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳オイルトレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折畳オイルトレイ
オイルトレイ
610x813x146mm オイルデッキ用ランプ
657x657x146mm オイルデッキ
762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)
425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,900-24,387 -53,76733,26831,89011,792
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
材質PVCポリエチレン----
商品詳細種別折畳オイルトレーオイルトレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(樹脂製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト