17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

通常単価(税別)
16,891
税込単価
18,580
通常出荷日:1日目

環境にやさしいワイパーです【商品仕様】・40%再生繊維使用・水にぬれても丈夫です・布の様な感触・シート...

詳細を確認

型番:

EA929AC-133
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929AC-133の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
ロール
生地
新品
タイプ
ドライ
枚数
950枚
カラー
ナチュラル
シートサイズ(mm)
318×305
布材質詳細
40%再生繊維
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AC-133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,891
( 18,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

環境にやさしいワイパーです
【商品仕様】
・40%再生繊維使用
・水にぬれても丈夫です
・布の様な感触
・シートサイズ(mm)…318×305
・枚数…950枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)の型番EA929AC-133のページです。 型番EA929AC-133に関する仕様情報を記載しております。
318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)
エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161
201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm
610x813x146mm オイルデッキ用ランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,89122,814411 -411 -68053,767
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス不織布ウエス-
布材質その他その他その他その他--
形状ロールロールディスペンサーシートシート-
生地新品新品新品新品--
タイプドライドライドライドライドライ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト