17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

通常単価(税別)
2,120
税込単価
2,332
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・弱アルカリ性・クリアウォシュEX・濃縮タイプで高い洗浄力。ニオイの元となる汚れまでしっか...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 用途
    綿・麻・合成繊維用
  • 内容量
    2kg
  • 用途詳細
    洗濯用液体洗剤

型番:

EA922KR-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922KR-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
用途
綿・麻・合成繊維用
内容量
2kg
用途詳細
洗濯用液体洗剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922KR-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,120
( 2,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・弱アルカリ性
・クリアウォシュEX
・濃縮タイプで高い洗浄力。ニオイの元となる汚れまでしっかり落とします。
・抗菌成分配合で、部屋干し時のイヤなニオイも防ぎます。
・つぶせる容器
・内容量…2kg
・用途…綿・麻・合成繊維用
・さわやかなフレッシュフローラルの香り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)の型番EA922KR-23のページです。 型番EA922KR-23に関する仕様情報を記載しております。
2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)
800ml 容器(食器用洗剤用)
薬用泡ハンドソープ(無香料)
5.0kg業務用洗濯洗剤
洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 本体
メーカーエスコエスコエスコエスコサラヤ
通常価格2,120403785 -4,3655,000
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他その他その他その他その他
用途綿・麻・合成繊維用----
内容量2kg--5kg(業務用)-
用途詳細洗濯用液体洗剤食器用洗剤用薬用泡ハンドソープ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト