17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

800ml 容器(食器用洗剤用)

通常単価(税別)
403
税込単価
443
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・容量…800ml・サイズ…φ84×250mm・重量…60g・材質…ポリエチレン・用途…食...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 商品詳細種別
    食器用洗剤 業務用つめかえ容器
  • 入数
    1本
  • サイズ
    Φ84×250mm
  • 重量
    60g
  • 容量
    800ml
  • 材質
    ポリエチレン
  • 適用洗剤
    食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)
  • メーカー
    花王プロフェショナル
  • 用途詳細
    食器用洗剤用

型番:

EA115MA-1B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA115MA-1Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
商品詳細種別
食器用洗剤 業務用つめかえ容器
入数
1本
サイズ
Φ84×250mm
重量
60g
容量
800ml
材質
ポリエチレン
適用洗剤
食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)
メーカー
花王プロフェショナル
用途詳細
食器用洗剤用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115MA-1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403
( 443 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…800ml
・サイズ…φ84×250mm
・重量…60g
・材質…ポリエチレン
・用途…食器用洗剤用
・入数…1本
・適用洗剤…食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)
・希釈メモリ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

800ml 容器(食器用洗剤用)の型番EA115MA-1Bのページです。 型番EA115MA-1Bに関する仕様情報を記載しております。
800ml 容器(食器用洗剤用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
800ml 容器(食器用洗剤用)
2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)
薬用泡ハンドソープ(無香料)
メーカーエスコエスコエスコ
通常価格4032,120785 -
通常出荷日1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤
用途その他その他その他
商品詳細種別食器用洗剤 業務用つめかえ容器--
入数1本--
サイズΦ84×250mm--

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました