17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0kg 衣類用洗剤(アタックZero) EA922KB-13A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2.0kg 衣類用洗剤(アタックZero)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA922KB-13A

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・アタックZERO
・汚れ・ニオイ・洗剤残りゼロ
・抗菌洗剤を超えた消臭力
・内容量…2kg
・用途…綿・麻・合成繊維用
・使用量の目安…水30Lに対して10g
・液性…中性
・超濃縮洗たく用洗剤
・清々しいリーフィブリーズの香り(微香)
・すすぎ1回でもOK
・ドラム式洗濯機にも使用可能
・蛍光増白剤無配合
・節水・節電・時短にもつながり、環境負荷を軽減します。
・すすぎ1回でも使えます。
・清々しいリーフィブリーズの香り(微香)

指定中の仕様・寸法情報

商品詳細種別
アタックZERO 業務用
用途
綿・麻・合成繊維用
液性
中性
使用量の目安
水30Lに対して10g
内容量
2kg
メーカー
花王プロフェショナル

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト