17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)

通常単価(税別)
53,513
税込単価
58,864
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・サイズ…830×830×1100(H)mm・材質…ポリエチレン・フタ付だから内容物が濡れ...

詳細を確認

型番:

EA981WN-302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA981WN-302の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグオプション
その他
オプション
サイズ(mm)
830×830×1100(H)
材質
ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981WN-302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,513
( 58,864 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…830×830×1100(H)mm
・材質…ポリエチレン
・フタ付だから内容物が濡れません。
・フレコンバッグを自立させることができます。
・屋根型のフタで雨が降っても雨水がフタに溜まりません。
・濡れると困る物の産廃処理に最適です。
・サイド部分はマジックテープとロープになっているので、工場用、土木用のどちらでも使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)の型番EA981WN-302のページです。 型番EA981WN-302に関する仕様情報を記載しております。
830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)
830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)
933x933x1050mm フレコンバッグスタンド
450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)
480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)
480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格53,51328,19329,39316,6817,7009,810
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナバッグオプションコンテナバッグオプションコンテナバッグオプションその他その他その他
その他オプションオプションオプション---
サイズ(mm)830×830×1100(H)830×830×1100(H)933×933×1050(H)480×620480×620480×620
材質ポリエチレンポリエチレンスチールポリエチレンポリプロピレン再生原料ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト