17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)

通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:1日目

・サイドリリースタイプ・ストラップ用などにご使用いただけます。

  • 商品タイプ
    ベルト荷締機用パーツ
  • 適合ベルト幅 (mm)
    8
  • 材質
    ポリアセタール樹脂
  • 詳細1
    サイドリリースタイプ
  • 商品詳細種別
    バックル
  • 外寸サイズ(mm)
    14×24
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
0.8mm紐用
1個
1.0mm紐用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60
( 66 )
1日目
60
( 66 )
1日目

詳細情報

基本情報

・サイドリリースタイプ
・ストラップ用などにご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)
38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
25mm カムバックル(樹脂製/5個)
25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
バックル(サイドリリース/プラスチック製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格602804404251,42065 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツ-
適合ベルト幅(mm)838252538-
材質ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂スチールスチール-
詳細1サイドリリースタイプ-----
商品詳細種別バックルバックルカムバックルバックルバックル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト