25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
通常出荷日:1日目
力をかけやすいバックル【商品仕様】・使用荷重…230kg・ベルト長…固定側:1m、調整側:5m・ベルト...
詳細を確認- 商品タイプ
- ベルト荷締機
- 最大使用荷重 (t)
0.23
- ベルト幅
25mm
- ベルト長
固定側:1m、調整側:5m
- ベルト材質
ポリエステル
- ベルト厚み (mm)
1.4
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
EA982BA-101の仕様・寸法情報
ベルト幅
25mm
ベルト長
固定側:1m、調整側:5m
25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)の型番EA982BA-101のページです。
型番EA982BA-101に関する仕様情報を記載しております。
25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ |
| 1,883円 | 4,272円 | 2,350円 | 630円 - | 570円 - | 1,440円 - |
| 1日目 | 1日目 | 2日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
| ベルト荷締機 | ベルト荷締機 | ベルト荷締機 | ベルト荷締機 | - | - |
| 0.23 | 0.66 | 0.226 | 0.05 | - | - |
| 25mm | 35mm | 25mm | 25mm | - | - |
| 固定側:1m、調整側:5m | 固定側:0.36、調整側:5m | 4.8m | - | - | - |
| ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル | ナイロン | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。