17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

35mmx5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)

通常単価(税別)
4,272
税込単価
4,699
通常出荷日:1日目

【仕様】・ベルト材質:ポリエステル・使用荷重:660kg・スチールバックル

  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.66
  • ベルト幅
    35mm
  • ベルト長
    固定側:0.36、調整側:5m
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • 詳細1
    スチールバックル
  • 商品詳細種別
    35mm×5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)

型番:

EA982B-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA982B-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
0.66
ベルト幅
35mm
ベルト長
固定側:0.36、調整側:5m
ベルト材質
ポリエステル
詳細1
スチールバックル
商品詳細種別
35mm×5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982B-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,272
( 4,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ベルト材質:ポリエステル
・使用荷重:660kg
・スチールバックル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35mmx5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)の型番EA982B-17のページです。 型番EA982B-17に関する仕様情報を記載しております。
35mmx5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
35mmx5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)
25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)
ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)
25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)
226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2721,883570 -1,440 -630 -2,350
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機--ベルト荷締機ベルト荷締機
最大使用荷重(t)0.660.23--0.050.226
ベルト幅35mm25mm--25mm25mm
ベルト長固定側:0.36、調整側:5m固定側:1m、調整側:5m---4.8m
ベルト材質ポリエステルポリエステル--ナイロンポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト