17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

通常単価(税別)
280
税込単価
308
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適用バンド幅…38mm・外寸サイズ(mm)…60×92・材質…ポリアセタール樹脂・サイド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機用パーツ
  • 適合ベルト幅 (mm)
    38
  • 材質
    ポリアセタール樹脂
  • 商品詳細種別
    バックル
  • 外寸サイズ(mm)
    60×92

型番:

EA628RB-538
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA628RB-538の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機用パーツ
適合ベルト幅(mm)
38
材質
ポリアセタール樹脂
商品詳細種別
バックル
外寸サイズ(mm)
60×92
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628RB-538
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用バンド幅…38mm
・外寸サイズ(mm)…60×92
・材質…ポリアセタール樹脂
・サイドリリースタイプ
・プラグ側のベルト通し部分が可動してベルトを挟み込む為、より強固に取り付けが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)の型番EA628RB-538のページです。 型番EA628RB-538に関する仕様情報を記載しております。
38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)
25mm カムバックル(樹脂製/5個)
25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
バックル(サイドリリース/プラスチック製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格280604404251,42065 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツ-
適合ベルト幅(mm)388252538-
材質ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂スチールスチール-
商品詳細種別バックルバックルカムバックルバックルバックル-
外寸サイズ(mm)60×9214×24----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト