17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25mm カムバックル(樹脂製/5個)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
440
税込単価
484

樹脂製なのでベルトを傷つけません【商品仕様】・適用バンド幅…25mm・全長…3...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機用パーツ
  • 最大使用荷重 (t)
    0.01
  • 適合ベルト幅 (mm)
    25
  • 全長
    36mm
  • 材質
    ポリアセタール樹脂
  • 商品詳細種別
    カムバックル
  • 入数
    5個

型番:

EA982B-225
解除
    数量:
    パック (5個入り)

    EA982B-225の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ベルト荷締機用パーツ
    最大使用荷重(t)
    0.01
    適合ベルト幅(mm)
    25
    全長
    36mm
    材質
    ポリアセタール樹脂
    商品詳細種別
    カムバックル
    入数
    5個
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA982B-225
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    440
    ( 484 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    樹脂製なのでベルトを傷つけません
    【商品仕様】
    ・適用バンド幅…25mm
    ・全長…36mm
    ・材質…ポリアセタール樹脂
    ・入数…5個

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    25mm カムバックル(樹脂製/5個)の型番EA982B-225のページです。 型番EA982B-225に関する仕様情報を記載しております。
    25mm カムバックル(樹脂製/5個)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    25mm カムバックル(樹脂製/5個)
    25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
    35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
    38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
    600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
    8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格4404251,4202801,501 -60
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツ-ベルト荷締機用パーツ
    最大使用荷重(t)0.010.231---
    適合ベルト幅(mm)25253838-8
    全長36mm112mm152mm---
    材質ポリアセタール樹脂スチールスチールポリアセタール樹脂-ポリアセタール樹脂
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました