17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

通常単価(税別)
1,420
税込単価
1,562
通常出荷日:1日目

頑丈なスチール製バックル【商品仕様】・適用バンド幅…35mm・全長…152mm・材質…スチール

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機用パーツ
  • 最大使用荷重 (t)
    1
  • 適合ベルト幅 (mm)
    38
  • 全長
    152mm
  • 材質
    スチール
  • 商品詳細種別
    バックル

型番:

EA982B-503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA982B-503の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機用パーツ
最大使用荷重(t)
1
適合ベルト幅(mm)
38
全長
152mm
材質
スチール
商品詳細種別
バックル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982B-503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

頑丈なスチール製バックル
【商品仕様】
・適用バンド幅…35mm
・全長…152mm
・材質…スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)の型番EA982B-503のページです。 型番EA982B-503に関する仕様情報を記載しております。
35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
25mm カムバックル(樹脂製/5個)
8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)
38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,420425440602801,501 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツ-
最大使用荷重(t)10.230.01---
適合ベルト幅(mm)382525838-
全長152mm112mm36mm---
材質スチールスチールポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト