17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

  • 種類
    その他
  • 材質
    ポリアセタール樹脂
  • 詳細1
    サイドリリースタイプ
  • 商品詳細種別
    バックル

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 適用バンド幅

    • 外寸(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    適用バンド幅

    外寸

    (mm)

    最小発注数量
    20mm
    26×46
    1個
    25mm
    32×54
    1個
    38mm
    46×61
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70
    ( 77 )
    1日目
    85
    ( 94 )
    1日目
    140
    ( 154 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ワンプッシュで簡単にセット・リリースができ、紐の長さを調節することもできます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm
    バックル(サイドリリース/プラスチック製)
    8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)
    38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
    25mm カムバックル(樹脂製/5個)
    バックル(ベルト用/プラスチック製)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格70-65 -60280440120 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    種類その他その他---その他
    材質ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂---ポリアセタール樹脂
    詳細1サイドリリースタイプサイドリリースタイプ----
    商品詳細種別バックルバックル---バックル
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト