17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)

通常単価(税別)
1,170
税込単価
1,287
通常出荷日:1日目

【仕様】・使用温度範囲:常温・機械部品、工具、電気製品、自動車などの金属・プラスチックパーツ類の洗浄、...

詳細を確認

型番:

EA920BA-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920BA-40の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力 / 速乾
対応材質
プラスチック / 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属
カラー
白色透明
使用温度範囲
常温
内容量
420ml
商品名
フォーミングクリーナープロ
メーカー型番
1434
メーカー
呉工業(KURE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920BA-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・使用温度範囲:常温
・機械部品、工具、電気製品、自動車などの金属・プラスチックパーツ類の洗浄、脱脂に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)の型番EA920BA-40のページです。 型番EA920BA-40に関する仕様情報を記載しております。
420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)
420ml パーツクリーナー(速乾性)
420ml パーツクリーナー(遅乾性)
420ml エンジンクリーナー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1709409401,050975880
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性強力 / 速乾強力 / 速乾速乾強力 / 速乾遅乾-
対応材質プラスチック / 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属プラスチック鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属-
カラー白色透明-----
使用温度範囲常温常温常温-20~40℃-20~60℃常温
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト