17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

焼付き防止剤 -40~1400℃

通常単価(税別)
3,490
税込単価
3,839
通常出荷日:1日目

メタルフリーで対象を選ばず多用途に使用できます【商品仕様】・容量…85g・使用温度範囲…-40~140...

詳細を確認

型番:

EA920AR-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AR-34の仕様・寸法情報

種類
ペースト
最高使用温度
~1400℃
最低使用温度
~-40℃
カラー
耐圧
230N/mm2
内容量
85g

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AR-34

内容量

最小発注数量
85g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,490
( 3,839 )
1日目

詳細情報

基本情報

メタルフリーで対象を選ばず多用途に使用できます
【商品仕様】
・容量…85g
・使用温度範囲…-40~1400℃
・NSF規格品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼付き防止剤 -40~1400℃の型番EA920AR-34のページです。 型番EA920AR-34に関する仕様情報を記載しております。
焼付き防止剤 -40~1400℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼付き防止剤 -40~1400℃
シリコーン潤滑剤
モリコート(R)L-8030潤滑剤(乾性被膜潤滑剤)
スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)
ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)
高性能潤滑剤 LPS1
メーカーエスココニシデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル呉工業呉工業ITW
通常価格3,49090342,1087437863,825
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類ペーストスプレースプレースプレースプレースプレー
最高使用温度~1400℃~100℃~200℃~200℃~300℃~200℃
最低使用温度~-40℃~-20℃~-70℃~-10℃~-50℃~-50℃
カラー-----
耐圧230N/mm2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト