17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400ml 潤滑防錆剤(食品機械用)

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・内容量…400ml・色…淡黄色・茶刈機、稲刈機やコンバインの摺動部防錆潤滑に。・食品・飲...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 主な用途
    摺動部
  • 最高使用温度
    ~100℃
  • 最低使用温度
    ~0℃
  • NSF
    3H
  • 使用温度範囲
    5~35℃
  • 淡黄色
  • NSF規定
    様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性
  • メーカー
    スリーボンド
  • 型番
    1821B
  • 内容量
    400ml

型番:

EA920TC-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920TC-2Aの仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
摺動部
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~0℃
NSF
3H
使用温度範囲
5~35℃
淡黄色
NSF規定
様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性
メーカー
スリーボンド
型番
1821B
内容量
400ml
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920TC-2A

内容量

最小発注数量
400ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…400ml
・色…淡黄色
・茶刈機、稲刈機やコンバインの摺動部防錆潤滑に。
・食品・飲料等の製造、加工、充填設備にも使用可能です。
・NSF規格3H、1Hに認定された防錆潤滑剤
・2WAYノズルを採用したエアゾールタイプ
・使用温度範囲…5℃~35℃
・一般機械、食品機械、自動車等の金属部に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml 潤滑防錆剤(食品機械用)の型番EA920TC-2Aのページです。 型番EA920TC-2Aに関する仕様情報を記載しております。
400ml 潤滑防錆剤(食品機械用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400ml 潤滑防錆剤(食品機械用)
333ml多用途接着剤(屋外用)
6ml布用接着剤(裁ほう上手)
1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)
高強度多用途接着剤(屋外用)
30g 靴用ボンド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0001,4204701,9001,270 -559
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレー-----
主な用途摺動部-----
最高使用温度~100℃-----
最低使用温度~0℃-----
NSF3H-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト