17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml シリコンルブスプレー

通常単価(税別)
975
税込単価
1,073
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・内容量…420ml・使用温度範囲…-50~200℃・卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を...

詳細を確認

型番:

EA920AE-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AE-19の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
プラスチック / ゴム
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-50℃
透明
商品名
シリコンルブDX
メーカー
呉工業(KURE)
型番
1403
内容量
420ml
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AE-19

内容量

最小発注数量
420ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…420ml
・使用温度範囲…-50~200℃
・卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。
・耐水・耐熱性に優れ、水や熱にさらされる箇所でも長期間効果が持続します。
・シリコーン系
・無用剤タイプ
・金属、プラスチック、ゴム、木、紙等の滑走、金型等の離型に。
・色…透明

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml シリコンルブスプレーの型番EA920AE-19のページです。 型番EA920AE-19に関する仕様情報を記載しております。
420ml シリコンルブスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml シリコンルブスプレー
シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg
信越 シリコーン KE40 150g
バルカー ガスケットペースト M2500G
バルカー ガスケットペースト G2500G
コニシ 2WAYパック用大型筒
メーカーエスコデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル信越化学工業日本バルカー日本バルカーコニシ
通常価格97524,3523,940 -13,2567,693705
通常出荷日1日目1日目1日目9日目9日目5日目
種類スプレー-----
主な用途プラスチック / ゴム-----
最高使用温度~200℃-----
最低使用温度~-50℃-----
透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト