17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高強度多用途接着剤(屋外用)

通常単価(税別)
1,2701,730
税込単価
1,3971,903
通常出荷日:1日目

【特長】・強力型1液変成シリコーン樹脂系弾性接着剤・外装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリ...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • 使用温度範囲
    -40~80℃
  • 硬化時間
    24時間以上
  • 貼り合わせ可能時間
    30分以上
  • 商品詳細種別
    高強度多用途接着剤(屋外用)
  • 色詳細
    灰色
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番内容量(ml)使用温度範囲仕様
EA935N-41A170-40~+80℃チューブ
EA935N-42A333カートリッジ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

内容量

最小発注数量
チューブ
170ml
1個
カートリッジ
333ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
1日目
1,730
( 1,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力型1液変成シリコーン樹脂系弾性接着剤
・外装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(※ポリエチレン、ポリプロピレン、ふっ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
・耐水性に優れています
・一液常温硬化
・弾性接着剤のため衝撃や振動に耐性があります
・屋外の使用可。外部造作全般に使えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高強度多用途接着剤(屋外用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高強度多用途接着剤(屋外用)
333ml多用途接着剤(屋外用)
1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)
6ml布用接着剤(裁ほう上手)
20g 超強力スーパー多用途接着剤
30g 布用接着剤(クリアー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,270-1,4201,900470575768
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプその他接着剤その他接着剤その他接着剤
その他その他その他その他-透明
使用温度範囲-40~80℃5~35℃5~35℃2~40℃-20~80℃-10~40℃
硬化時間24時間以上24時間(23℃)約24時間(23℃)24時間24時間-
貼り合わせ可能時間30分以上-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト