17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

株洲工具・TNMG-EM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
408
税込単価
449
通常出荷日:3日目

株洲工具製の三角形形状チップです。ステンレス鋼が被削材です。中切削時に役立ちます。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
10個
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
3日目
408
( 449 )
3日目

詳細情報

基本情報

株洲工具製の三角形形状チップです。
ステンレス鋼が被削材です。
中切削時に役立ちます。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

株洲工具・TNMG-EM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
株洲工具・TNMG-EM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
株洲工具・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
株洲工具・WNMG-EM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
株洲工具・SNMG-EM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
株洲工具・VNMG-EM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具
通常価格408450603495450453
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
形状T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)S(四角形)V(35°ひし形)
被削材M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)M(ステンレス鋼)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト