ツール用品技術窓口

株洲工具・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
450
税込単価
495
通常出荷日:3日目

株洲工具製の80°ひし形形状チップです。ステンレス鋼が被削材です。仕上げ切削時に役立ちます。

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

CNMG120404-EF-YBG205
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNMG120404-EF-YBG205の仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
M(ステンレス鋼)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
逃げ角
ネガ0°(N)
厚さ
04(4.76)
材種記号
YBG205
ブレーカ記号
EF

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNMG120404-EF-YBG205
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
3日目

詳細情報

基本情報

株洲工具製の80°ひし形形状チップです。
ステンレス鋼が被削材です。
仕上げ切削時に役立ちます。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

株洲工具・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120404-EF-YBG205のページです。 型番CNMG120404-EF-YBG205に関する仕様情報を記載しております。
株洲工具・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
株洲工具・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
株洲工具・CNMG-DR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
株洲工具・VNMG-DM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
株洲工具・WNMG-DF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-LC・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱日立ツール・CNMG-AR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー株洲工具株洲工具株洲工具株洲工具サンドビックMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格4501,1774534951,580653
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)W(六角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材M(ステンレス鋼)P(鋼)P(鋼)P(鋼)K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼)
用途仕上げ切削粗切削中切削仕上げ切削仕上げ切削中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.41.60.80.81.20.8
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト