17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・TPGH-W10・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9961,309
税込単価
1,0961,440
通常出荷日:1日目

切りくずの流出方向のコントロールを優先させた精密仕上げ専用のブレーカ。穴ぐり加工の切りくず排出性能に威...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 切れ刃長

  • 材種記号

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

切れ刃長

材種記号

トラスココード

最小発注数量
0.2
PVDコーティング
08
GT9530
706-7968
10個
0.2
ノンコート
08
NS9530
706-7976
10個
0.4
PVDコーティング
08
GT9530
706-7984
10個
0.4
ノンコート
08
NS9530
706-7992
10個
0.4
PVDコーティング
09
GT9530
-
10個
0.4
ノンコート
09
NS9530
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296
( 1,426 )
1日目
996
( 1,096 )
1日目
1,309
( 1,440 )
1日目
996
( 1,096 )
1日目
1,296
( 1,426 )
1日目
996
( 1,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

切りくずの流出方向のコントロールを優先させた精密仕上げ専用のブレーカ。穴ぐり加工の切りくず排出性能に威力を発揮。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPGH-W10・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TPGH-W10・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TPGH-W13・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TPGH-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TPGH-H11・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBGT-J10・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TCGT-J10(ホーニング)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格996-996 -1,247996 -2,1071,296
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)V(35°ひし形)T(三角形)
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄)S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)サーメットサーメット超硬サーメットサーメットサーメット
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ5°(B)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト