ツール用品技術窓口
切りくず処理性に優れ、鉛レス鋼の加工に最適なチップブレーカ。【材種特長】・『AT9530』優れた耐摩耗...
詳細を確認AT9530
鋼の高速仕上げ加工に対して優れた耐摩耗性を示すコーテッドサーメット材種。
特に合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する、合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種
NS9530
優れた仕上げ面品位と安定した加工を実現する汎用サーメット材種
GT9530
耐摩耗性で定評のあるプレミアムコートの採用により高速、高能率加工を実現するコーテッドサーメット材種
補助チップブレーカ
| 適応領域 | チップ ブレーカ | 特長 |
|---|---|---|
| 仕上げ切削 | ZF | フランジ部等での瞬間的な切込み増加にも対応。切りくず処理性に優れたチップブレーカ。鉛レス鋼の加工に最適。 |
T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ


優れた耐クレータ摩耗性
耐摩耗性強化Al2O3被膜

優れた耐逃げ面摩耗性
T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

被膜処理技術による優れた耐欠損性
タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。
表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長



材種 : T9215
| ISO | 材種 | 材種記号 | 材料条件 | 推奨切削速度(Vc) |
|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C | 焼なまし :125 | 120-400 m/min |
| P | 2 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C | 焼なまし :190 | 120-400 m/min |
| P | 3 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :250 | 100-400 m/min |
| P | 4 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼なまし :220 | 80-300 m/min |
| P | 5 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 80-300 m/min |
| P | 6 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼なまし :200 | 120-400 m/min |
| P | 7 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :275 | 120-400 m/min |
| P | 8 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 100-400 m/min |
| P | 9 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :350 | 100-400 m/min |
| P | 10 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼なまし :200 | 80-300 m/min |
| P | 11 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼き入れ、焼き戻し :325 | 80-300 m/min |
| P | 12 | ステンレス鋼、鋳鋼 | フェライト/マルテンサイト :200 | 50-250 m/min |
| P | 13 | ステンレス鋼、鋳鋼 | マルテンサイト :240 | 50-250 m/min |
| M | 14 | ステンレス鋼、鋳鋼 | オーステナイト :180 | 50-250 m/min |
| K | 15 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/フェライト :180 | 100-500 m/min |
| K | 16 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/マルテンサイト :260 | 100-500 m/min |
| K | 17 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | フェライト :160 | 100-500 m/min |
| K | 18 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | パーライト :250 | 100-500 m/min |
| K | 19 | マレーブル鋳鉄 | フェライト :130 | 100-500 m/min |
| K | 20 | マレーブル鋳鉄 | パーライト :230 | 100-500 m/min |
材種 : NS9530
| ISO | 材種 | 材種記号 | 材料条件 | 推奨切削速度(Vc) |
|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C | 焼なまし :125 | 230-380 m/min |
| P | 2 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C | 焼なまし :190 | 200-330 m/min |
| P | 3 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :250 | 160-300 m/min |
| P | 4 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼なまし :220 | 190-320 m/min |
| P | 5 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 140-280 m/min |
| P | 6 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼なまし :200 | 160-300 m/min |
| P | 7 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :275 | 150-280 m/min |
| P | 8 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 140-230 m/min |
| P | 9 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :350 | 130-200 m/min |
| P | 10 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼なまし :200 | 160-280 m/min |
| P | 11 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼き入れ、焼き戻し :325 | 130-200 m/min |
| N | 21 | アルミニウム鍛造合金 | 非硬化 : 60 | 1000-2500 m/min |
| N | 22 | アルミニウム鍛造合金 | 硬化 :100 | 300-1000 m/min |
| N | 23 | アルミニウム鋳造合金 <12% Si | 非硬化 : 75 | 300-1000 m/min |
| N | 24 | アルミニウム鋳造合金 | 硬化 : 90 | 200-600 m/min |
| N | 26 | 銅合金 >1% pb | 快削 :110 | 250-600 m/min |
| N | 27 | 銅合金 | 真ちゅう : 90 | 180-400 m/min |
| N | 28 | 銅合金 | 電気銅 :100 | 150-300 m/min |
| S | 31 | 耐熱合金(Fe基) | 焼なまし :200 | 35-45 m/min |
| S | 32 | 耐熱合金(Fe基) | 硬化 :280 | 25-35 m/min |
| S | 33 | 耐熱合金(Ni又はCo基) | 焼なまし :250 | 25-30 m/min |
| S | 34 | 耐熱合金(Ni又はCo基) | 硬化 :350 | 15-25 m/min |
| S | 35 | 耐熱合金(Ni又はCo基) | 鋳造 :320 | 20-30 m/min |
| S | 36 | 純チタン | 純 :310 | 80-160 m/min |
| S | 37 | チタン合金 | アルファ+ベ-タ合金 硬化 :310 | 40-50 m/min |


切りくず処理範囲

切削領域

| 用途 | 材種 | 母材 | コーティング層 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 硬さ (HRA) | 抗折力 (GPa) | 主構成 | 厚さ (μm) | ||
| P | T9205 | 14.2 | 91.5 | 2.4 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 |
| T9215 | 14.0 | 90.5 | 2.6 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 | |
| T9225 | 13.8 | 89.8 | 2.7 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 | |
| T9235 | 13.6 | 89.0 | 2.7 | 微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O3 | 18 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
567円 ( 624円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
567円 ( 624円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
567円 ( 624円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
733円 ( 806円 ) | 2日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 1日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 1日目 |
837円 ( 921円 ) | 1日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 1日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 1日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 1日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 1日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 1日目 |
837円 ( 921円 ) | 1日目 |
848円 ( 933円 ) | 1日目 |
826円 ( 909円 ) | 1日目 |
944円 ( 1,038円 ) | 1日目 |
837円 ( 921円 ) | 1日目 |
869円 ( 956円 ) | 1日目 |
869円 ( 956円 ) | 1日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 1日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 1日目 |
837円 ( 921円 ) | 1日目 |
848円 ( 933円 ) | 1日目 |
826円 ( 909円 ) | 1日目 |
944円 ( 1,038円 ) | 1日目 |
837円 ( 921円 ) | 1日目 |
869円 ( 956円 ) | 1日目 |
869円 ( 956円 ) | 1日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 1日目 |
934円 ( 1,027円 ) | 1日目 |
837円 ( 921円 ) | 1日目 |
944円 ( 1,038円 ) | 1日目 |
944円 ( 1,038円 ) | 1日目 |
869円 ( 956円 ) | 1日目 |
切りくず処理性に優れ、鉛レス鋼の加工に最適なチップブレーカ。
【材種特長】
・『AT9530』優れた耐摩耗性を実現、合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種
・『T9235』強断続切削において、高い耐欠損性を発揮
・『GT9530』優れた耐摩耗性を実現、仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇る材種
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):647円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):778円~

ミスミ
ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):470円

ミスミ
ミスミ・TNMG-MA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):340円

ミスミ
ミスミ・WNMG-MG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・DCMT-PS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):657円~

タンガロイ
タンガロイ・CBN・3QP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):7,167円~