ツール用品技術窓口
| チップブレーカ | 特長 |
|---|---|
| TF | シャープな刃先と突起により、切りくず処理の難しい微小切削領域に最適。 経済的なM級仕様で低コスト。 |
T9215 : 鋼加工における第一推奨材種
T9225 : 優れた耐欠損性及び耐摩耗性を併せもつ材種
NS9530 : 鋼の仕上げから中切削に最適


低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。
材種 : T9215
| ISO | 材種 | 材種記号 | 材料条件 | 推奨切削速度(Vc) |
|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C | 焼なまし :125 | 120-400 m/min |
| P | 2 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C | 焼なまし :190 | 120-400 m/min |
| P | 3 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :250 | 100-400 m/min |
| P | 4 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼なまし :220 | 80-300 m/min |
| P | 5 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 80-300 m/min |
| P | 6 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼なまし :200 | 120-400 m/min |
| P | 7 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :275 | 120-400 m/min |
| P | 8 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 100-400 m/min |
| P | 9 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :350 | 100-400 m/min |
| P | 10 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼なまし :200 | 80-300 m/min |
| P | 11 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼き入れ、焼き戻し :325 | 80-300 m/min |
| P | 12 | ステンレス鋼、鋳鋼 | フェライト/マルテンサイト :200 | 50-250 m/min |
| P | 13 | ステンレス鋼、鋳鋼 | マルテンサイト :240 | 50-250 m/min |
| M | 14 | ステンレス鋼、鋳鋼 | オーステナイト :180 | 50-250 m/min |
| K | 15 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/フェライト :180 | 100-500 m/min |
| K | 16 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/マルテンサイト :260 | 100-500 m/min |
| K | 17 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | フェライト :160 | 100-500 m/min |
| K | 18 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | パーライト :250 | 100-500 m/min |
| K | 19 | マレーブル鋳鉄 | フェライト :130 | 100-500 m/min |
| K | 20 | マレーブル鋳鉄 | パーライト :230 | 100-500 m/min |
材種 : T9225
| ISO | 材種 | 材種記号 | 材料条件 | 推奨切削速度(Vc) |
|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C | 焼なまし :125 | 100-300 m/min |
| P | 2 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C | 焼なまし :190 | 100-300 m/min |
| P | 3 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :250 | 80-300 m/min |
| P | 4 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼なまし :220 | 80-250 m/min |
| P | 5 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 80-250 m/min |
| P | 6 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼なまし :200 | 100-300 m/min |
| P | 7 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :275 | 100-300 m/min |
| P | 8 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 80-300 m/min |
| P | 9 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :350 | 80-300 m/min |
| P | 10 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼なまし :200 | 80-250 m/min |
| P | 11 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼き入れ、焼き戻し :325 | 80-250 m/min |
| P | 12 | ステンレス鋼、鋳鋼 | フェライト/マルテンサイト :200 | 50-250 m/min |
| P | 13 | ステンレス鋼、鋳鋼 | マルテンサイト :240 | 50-250 m/min |
| M | 14 | ステンレス鋼、鋳鋼 | オーステナイト :180 | 50-250 m/min |
| K | 15 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/フェライト :180 | 100-500 m/min |
| K | 16 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/マルテンサイト :260 | 100-500 m/min |
| K | 17 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | フェライト :160 | 100-500 m/min |
| K | 18 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | パーライト :250 | 100-500 m/min |
| K | 19 | マレーブル鋳鉄 | フェライト :130 | 100-500 m/min |
| K | 20 | マレーブル鋳鉄 | パーライト :230 | 100-500 m/min |


切りくず処理範囲

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
690円 ( 759円 ) | 1日目 |
690円 ( 759円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
710円 ( 781円 ) | 1日目 |
670円 ( 737円 ) | 1日目 |
670円 ( 737円 ) | 1日目 |
690円 ( 759円 ) | 1日目 |
690円 ( 759円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
710円 ( 781円 ) | 1日目 |
670円 ( 737円 ) | 1日目 |
670円 ( 737円 ) | 1日目 |
690円 ( 759円 ) | 1日目 |
690円 ( 759円 ) | 1日目 |
530円 ( 583円 ) | 1日目 |
710円 ( 781円 ) | 1日目 |
670円 ( 737円 ) | 1日目 |
670円 ( 737円 ) | 1日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
770円 ( 847円 ) | 1日目 |
770円 ( 847円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
770円 ( 847円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
770円 ( 847円 ) | 1日目 |
770円 ( 847円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
三角形ネガタイプのインサート。
【仕様】
・形状:60°三角形
【特長】
・標準サイズよりも小型のインサートでありながら、同等の切削性能を発揮する経済性の高い旋削加工用工具シリーズ
【用途】
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225』の被削材:鋼
・『NS9530/NS520』の被削材:鋼、鋳鉄
・『TH10』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
・『T6215/AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金・チタン合金
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

京セラ
京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,050円

京セラ
京セラ・TPMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):421円~

タンガロイ
タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):630円~

京セラ
CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):685円~

京セラ
京セラ・CCGT-U(シャープエッジ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):810円~

京セラ
京セラ・VBMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):760円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):3,759円~