ツール用品技術窓口
SM形ブレーカ付きの正三角形インサート。【仕様】・ネガタイプ・M級【材種特長】・『T6215』連続加工...
詳細を確認AH6225

| ISO | 材種 | 母材 | コーティング層 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 硬さ (HRA) | 抗折力 (GPa) | 主構成 | 厚さ (μm) | ||
| M | AH6225 | 14.9 | 91.8 | 3.1 | (TiAl)N - Ti(CN) | 5.5 |
AH6235
高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。
T6200 SERIES

チップブレーカ SM
ステンレス鋼加工用第一推奨ブレーカ。シャープな切れ味と優れた切りくず処理性を両立させた汎用チップブレーカ。
切削性能
[M] オーステナイト系 SUS316L
![タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M] オーステナイト系 SUS316L-1](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223303136463/223303136463_011_20230801115903.jpg)
![タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M] オーステナイト系 SUS316L-2](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223303136463/223303136463_012_20230801115903.jpg)
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式
AH6225はオーステナイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を発揮
[M] マルテンサイト系 SUS420J2
![タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M] マルテンサイト系 SUS420J2-1](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223303136463/223303136463_013_20230801115903.jpg)
![タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M] マルテンサイト系 SUS420J2-2](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/223303136463/223303136463_014_20230801115903.jpg)
切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式
AH6225はマルテンサイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を実現

| 加工部品名 | カップリング部品 | |
|---|---|---|
| インサート | TNMG160408-SM | |
| 材種 | AH6225 | |
| 被削材 | 二相ステンレス鋼 | |
![]() | ||
| 切削条件 | 切削速度 : Vc (m/min) | 150 |
| 送り : f (mm/rev) | 0.25 | |
| 切込み : ap (mm) | 1 | |
| 加工形態 | 外径旋削加工 | |
| 切削油 | 湿式 | |
| Results | ![]() AH6225 は加工定数60 台に対して境界損傷の発生を大幅に抑制し、100 台の約1.7 倍の長寿命を実現した。 | |
| 加工部品名 | 機械部品 | |
|---|---|---|
| インサート | TNMG160408-SM | |
| 材種 | T6215 | |
| 被削材 | SUS304 | |
![]() | ||
| 切削条件 | 切削速度 : Vc (m/min) | 200 |
| 送り : f (mm/rev) | 0.3 | |
| 切込み : ap (mm) | 2.5 | |
| 加工形態 | 外径端面旋削加工 | |
| 切削油 | 湿式 | |
| 結果 | ![]() T6215 は1.5 倍の長寿命を実現。塑性変形の発生を抑制、さらに、加工面状態も良好となり、安定した加工を可能とした。 | |
ネガティブタイプ



ネガティブタイプインサート

ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

安全上の注意点
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
670円 ( 737円 ) | 1日目 |
670円 ( 737円 ) | 1日目 |
670円 ( 737円 ) | 1日目 |
670円 ( 737円 ) | 1日目 |
800円 ( 880円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
724円702円 ( 772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
790円 ( 869円 ) | 1日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
800円 ( 880円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
790円 ( 869円 ) | 1日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
800円 ( 880円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 1日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 1日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 1日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 2日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 1日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 1日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 1日目 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 2日目 |
SM形ブレーカ付きの正三角形インサート。
【仕様】
・ネガタイプ
・M級
【材種特長】
・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適なCVD材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種。ねじ切り加工用第一推奨材種
・『T6225』連続加工から弱断続加工までカバーする高汎用性CVD材種。中切削加工領域において抜群の耐摩耗性を発揮
・『AH630』ステンレス鋼加工の低~中速切削において、優れた耐摩耗性、耐欠損性を発揮するPVDコーティング材種
・『AH725』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種、鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適
【用途】
・『AH6225/AH630/T6215/T6225/AH6235』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH725』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金・チタン合金
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNMG-28・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):720円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~

タンガロイ
タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,220円~