ツール用品技術窓口

WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ【10個入り】

通常単価(税別)
938909
税込単価
1,0321,000
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)【材種特長】THMは耐...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

CCMT060202-THM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CCMT060202-THMの仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.2
逃げ角
ポジ7°(C)
コーティング
ノンコート
切れ刃長
06
厚さ
02(2.38)
材種記号
THM
商品コード
2031658
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CCMT060202-THM
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
938909
( 1,000 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
【材種特長】
THMは耐熱合金
・チタン合金、非鉄金属で耐摩耗性に優れた材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCMT060202-THMのページです。 型番CCMT060202-THMに関する仕様情報を記載しております。
WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・セラミック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMX・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカーWIDIAタンガロイタンガロイ京セラタンガロイタンガロイ
通常価格9384,130 -810 -77011,5501,590
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目4日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)N(非鉄金属)-H(高硬度材)N(非鉄金属)K(鋳鉄)
コーナーR(ノーズR)(mm)0.2----1.6
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
コーティングノンコートノンコートノンコートPVDコーティングノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト