17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7701,230
税込単価
8471,353
通常出荷日:1日目

切りくずの接触面積を小さくした耐熱合金の加工に優れたブレーカ。【材種特長】・『T6215』連続加工時、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH6225

タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6225
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
・耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
・クレータ摩耗を抑制

高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、
優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の
温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。
優れた連続加工性能を発揮。
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
MAH622514.991.83.1(TiAl)N - Ti(CN)5.5

AH6235

高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

T6200 SERIES

タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ T6200 SERIES
T6215
優れた耐摩耗性を実現
高硬度外層
  • 耐逃げ面摩耗性向上技術「高硬度外層」を採用。
高密着 Al2O3
  • 新開発のAl2O3層を採用。優れた層間密着性を有し、チッピングや剥離等の損傷を抑制。
厚膜コーティング
  • 従来比1.3倍の厚膜CVDコーティング採用。
  • 優れた耐摩耗性を有し、長寿命化を達成。

性能・試験情報

切削性能

[M]  オーステナイト系  SUS316L

タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-1
タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-2

切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はオーステナイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[M]  マルテンサイト系  SUS420J2

タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-1
タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-2

切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はマルテンサイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
16
AH120
2D
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
16
AH6225
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
16
AH6235
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
16
T6215
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
16
AH120
2D
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
16
AH6225
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
16
AH6235
-
-
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
16
KS20
2D
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
16
T6215
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
16
AH120
2D
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
16
AH6225
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
16
AH6235
-
-
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
ノンコート
軽断続
16
KS20
2D
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
16
T6215
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
22
AH120
2D/3D
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
22
AH6225
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
22
AH6235
-
-
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
22
KS20
2D
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
22
T6215
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
22
AH6225
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
22
AH6235
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
22
T6215
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790
( 869 )
1日目
800
( 880 )
1日目
810
( 891 )
1日目
810
( 891 )
1日目
790
( 869 )
1日目
800
( 880 )
1日目
810
( 891 )
1日目
770
( 847 )
1日目
810
( 891 )
1日目
790
( 869 )
1日目
800
( 880 )
1日目
810
( 891 )
1日目
770
( 847 )
1日目
810
( 891 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目
1,080
( 1,188 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

切りくずの接触面積を小さくした耐熱合金の加工に優れたブレーカ。
【材種特長】
・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適なCVD材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-SA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-SA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-SA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格770-770 -1,080 -770 -840 -800 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
形状T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)S(四角形)T(三角形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト