ツール用品技術窓口
DM形ブレーカ付きの正三角形インサート。【特長】・M級・形状:三角形穴つき60°・すくい角:15°【用...
詳細を確認
材種 : T9215
| ISO | 材種 | 材種記号 | 材料条件 | 推奨切削速度(Vc) |
|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C | 焼なまし :125 | 120-400 m/min |
| P | 2 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C | 焼なまし :190 | 120-400 m/min |
| P | 3 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :250 | 100-400 m/min |
| P | 4 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼なまし :220 | 80-300 m/min |
| P | 5 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 80-300 m/min |
| P | 6 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼なまし :200 | 120-400 m/min |
| P | 7 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :275 | 120-400 m/min |
| P | 8 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 100-400 m/min |
| P | 9 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :350 | 100-400 m/min |
| P | 10 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼なまし :200 | 80-300 m/min |
| P | 11 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼き入れ、焼き戻し :325 | 80-300 m/min |
| P | 12 | ステンレス鋼、鋳鋼 | フェライト/マルテンサイト :200 | 50-250 m/min |
| P | 13 | ステンレス鋼、鋳鋼 | マルテンサイト :240 | 50-250 m/min |
| M | 14 | ステンレス鋼、鋳鋼 | オーステナイト :180 | 50-250 m/min |
| K | 15 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/フェライト :180 | 100-500 m/min |
| K | 16 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/マルテンサイト :260 | 100-500 m/min |
| K | 17 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | フェライト :160 | 100-500 m/min |
| K | 18 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | パーライト :250 | 100-500 m/min |
| K | 19 | マレーブル鋳鉄 | フェライト :130 | 100-500 m/min |
| K | 20 | マレーブル鋳鉄 | パーライト :230 | 100-500 m/min |
材種 : T9225
| ISO | 材種 | 材種記号 | 材料条件 | 推奨切削速度(Vc) |
|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C | 焼なまし :125 | 100-300 m/min |
| P | 2 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C | 焼なまし :190 | 100-300 m/min |
| P | 3 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :250 | 80-300 m/min |
| P | 4 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼なまし :220 | 80-250 m/min |
| P | 5 | 炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 80-250 m/min |
| P | 6 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼なまし :200 | 100-300 m/min |
| P | 7 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :275 | 100-300 m/min |
| P | 8 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :300 | 80-300 m/min |
| P | 9 | 低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下) | 焼き入れ、焼き戻し :350 | 80-300 m/min |
| P | 10 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼なまし :200 | 80-250 m/min |
| P | 11 | 高合金鋼、鋳鋼、工具鋼 | 焼き入れ、焼き戻し :325 | 80-250 m/min |
| P | 12 | ステンレス鋼、鋳鋼 | フェライト/マルテンサイト :200 | 50-250 m/min |
| P | 13 | ステンレス鋼、鋳鋼 | マルテンサイト :240 | 50-250 m/min |
| M | 14 | ステンレス鋼、鋳鋼 | オーステナイト :180 | 50-250 m/min |
| K | 15 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/フェライト :180 | 100-500 m/min |
| K | 16 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/マルテンサイト :260 | 100-500 m/min |
| K | 17 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | フェライト :160 | 100-500 m/min |
| K | 18 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | パーライト :250 | 100-500 m/min |
| K | 19 | マレーブル鋳鉄 | フェライト :130 | 100-500 m/min |
| K | 20 | マレーブル鋳鉄 | パーライト :230 | 100-500 m/min |


切りくず処理範囲

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
780円 ( 858円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
870円 ( 957円 ) | 1日目 |
880円 ( 968円 ) | 1日目 |
780円 ( 858円 ) | 1日目 |
810円 ( 891円 ) | 1日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
865円 ( 952円 ) | 2日目 |
DM形ブレーカ付きの正三角形インサート。
【特長】
・M級
・形状:三角形穴つき60°
・すくい角:15°
【用途】
・『T6215/AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『T9205』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金・チタン合金
・中切削用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DNMG-EX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):802円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

京セラ
京セラ・PCD・DCMT-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,690円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
3.7通常価格(税別):472円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):875円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):522円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DCGT-AG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,031円~