17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,0101,460
税込単価
1,1111,606
通常出荷日:1日目

25°ひし形ネガタイプ中切削用ZM形ブレーカ付き。【材種特長】・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

材種 : AH8015

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20020-80 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28020-80 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25020-80 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35020-80 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32020-80 m/min
S36チタン純 :31020-80 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31020-80 m/min

材種 : T9215

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125120-400 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190120-400 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :250100-400 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22080-300 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30080-300 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200120-400 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275120-400 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :300100-400 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :350100-400 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20080-300 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32580-300 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20050-250 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24050-250 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18050-250 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :180100-500 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :260100-500 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :160100-500 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :250100-500 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :130100-500 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :230100-500 m/min

適用被削材

タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

切りくず処理範囲

タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像4

型番リスト

表示件数

形状

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
特殊
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
AH6225
ZM
-
10個
特殊
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
AH8015
ZM
-
10個
特殊
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
GT9530
ZM
2D/3D
10個
特殊
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
NS9530
ZM
2D/3D
10個
特殊
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T6215
ZM
-
10個
特殊
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T9215
ZM
-
10個
特殊
P(鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
T9225
ZM
-
10個
特殊
P(鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
T9235
ZM
-
10個
特殊
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
AH6225
ZM
-
10個
特殊
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
AH8015
ZM
-
10個
特殊
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
GT9530
ZM
2D/3D
10個
特殊
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
NS9530
ZM
2D/3D
10個
特殊
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T6215
ZM
-
10個
特殊
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T9215
ZM
-
10個
特殊
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
T9225
ZM
-
10個
特殊
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
T9235
ZM
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
1日目
1,340
( 1,474 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目
1,340
( 1,474 )
1日目
1,340
( 1,474 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,340
( 1,474 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,340
( 1,474 )
1日目
1,340
( 1,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

25°ひし形ネガタイプ中切削用ZM形ブレーカ付き。
【材種特長】
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
【用途】
・倣い加工、アンダーカット加工用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-ZM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・YCGT-JS・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,010-1,010 -685 -910 -1,980910 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)02(2.38)04(4.76)
利用可能コーナー数446824
すくい角(°)710-71015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト