17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
530670
税込単価
583737
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

CADデータ有無

(2D/3D)

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
11
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
CB
2D/3D
31
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
なし
6
T9215
CB
2D/3D
31
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
11
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
CB
2D/3D
31
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
なし
6
T9215
CB
-
31
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
1日目
670
( 737 )
1日目
530
( 583 )
1日目
670
( 737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-CB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-SS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格530-630580 -800 -770 -670 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
形状T(三角形)C(80°ひし形)W(六角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
厚さ03(3.18)03(3.18)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト