17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

タンガロイ・TNMG-AS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
826869
税込単価
909956
通常出荷日:1日目

三角形穴つき60度ネガチップ。 【特長】・TNMG160408形・外径、内径用【用途】・旋削加工用

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・TNMG-AS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TNMG-AS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

低切込み高送り/AS

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TNMG-AS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・TNMG-AS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・TNMG-AS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
AS
706-6759
2D/3D
18
10個
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
AS
-
-
18
10個
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9235
AS
-
-
18
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
AS
706-7232
2D/3D
18
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9205
AS
-
-
18
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9215
AS
-
2D/3D
18
10個
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
AS
-
-
18
10個
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9235
AS
-
-
18
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9205
AS
-
-
18
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9215
AS
-
2D/3D
18
10個
P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
AS
-
-
18
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826
( 909 )
1日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
826
( 909 )
1日目
869
( 956 )
1日目
837
( 921 )
1日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
837
( 921 )
1日目
869
( 956 )
1日目

詳細情報

基本情報

三角形穴つき60度ネガチップ。
【特長】
・TNMG160408形
・外径、内径用
【用途】
・旋削加工用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNMG-AS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TNMG-AS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-SS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格826-826 -826 -898 -859 -717 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
形状T(三角形)C(80°ひし形)W(六角形)S(四角形)T(三角形)T(三角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト