17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8261,318
税込単価
9091,450
通常出荷日:1日目

タフな切れ刃で高信頼性切削を実現し、特に鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工に威力を発揮。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/33

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
TH10
33
2D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
TH10
33
2D
10個
P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
33
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
GT720
33
2D
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
33
-
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
T9235
33
-
10個
P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
33
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826
( 909 )
1日目
826
( 909 )
1日目
869
( 956 )
1日目
1,238
( 1,362 )
1日目
1,318
( 1,450 )
1日目
1,318
( 1,450 )
1日目
1,318
( 1,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

タフな切れ刃で高信頼性切削を実現し、特に鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の加工に威力を発揮。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-CM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-HRM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-SDM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格826-859 -848 -848848 -869 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
用途中切削仕上げ切削中切削仕上げ切削仕上げ~中切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト