17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
804944
税込単価
8841,038
通常出荷日:1日目~2日目

ZM形ブレーカ付きの80°六角形インサート。【仕様】・M級・形状:80°六角形穴つき【材種特長】・『T...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2
 

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3
 

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4
 

被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

 

表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2
 

切削領域

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
 

仕上げ~中切削 (ap = 1.0 ~ 4.0 mm)

第一推奨インサート

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上げ~中切削 (ap = 1.0 ~ 4.0 mm)

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

CAM・工具管理ソフト用データ

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH6225
ZM
-
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH8015
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T6215
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9215
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9225
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9215
ZM
2D/3D
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9225
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
断続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9235
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH6225
ZM
-
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH8015
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T6215
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9215
ZM
2D/3D
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9225
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9215
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9225
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
断続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9235
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH6225
ZM
-
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH8015
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T6215
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9215
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9225
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH6225
ZM
-
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH8015
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T6215
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9215
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9225
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH6225
ZM
-
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH8015
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
サーメット
なし
PVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
GT9530
ZM
2D/3D
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
NS9530
ZM
2D/3D
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T6215
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9215
ZM
2D/3D
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9225
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
断続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9235
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH6225
ZM
-
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH8015
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T6215
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9205
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9215
ZM
2D/3D
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9225
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
断続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9235
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
1.6
超硬
なし
PVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH6225
ZM
-
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
1.6
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
AH8015
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T6215
ZM
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9215
ZM
2D/3D
-
10個
P(鋼)[○]
中切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
なし
-
6
T9225
ZM
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818
( 900 )
2日目
818
( 900 )
2日目
818
( 900 )
2日目
818
( 900 )
2日目
818
( 900 )
2日目
804
( 884 )
1日目
804
( 884 )
1日目
804
( 884 )
1日目
825
( 908 )
1日目
825
( 908 )
1日目
847
( 932 )
1日目
804
( 884 )
1日目
804
( 884 )
1日目
804
( 884 )
1日目
804
( 884 )
1日目
804
( 884 )
1日目
825
( 908 )
1日目
825
( 908 )
1日目
847
( 932 )
1日目
804
( 884 )
1日目
804
( 884 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
848
( 933 )
1日目
826
( 909 )
1日目
944
( 1,038 )
1日目
837
( 921 )
1日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
944
( 1,038 )
1日目
859
( 945 )
1日目
837
( 921 )
1日目
869
( 956 )
1日目
869
( 956 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
944
( 1,038 )
1日目
837
( 921 )
1日目
869
( 956 )
1日目

詳細情報

基本情報

ZM形ブレーカ付きの80°六角形インサート。
【仕様】
・M級
・形状:80°六角形穴つき
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9205』高速切削において加工にも適用可能、耐摩耗性に優れる材種
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種
・『T9235』強断続切削において、高い耐欠損性を発揮
・『GT9530』優れた耐摩耗性を実現、仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇る材種
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種
【用途】
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・『T9205/GT9530/NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T6215/AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金・チタン合金
・中切削用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-ZM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-ZM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格804-733 -717 -973 -1,006 -724 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
形状W(六角形)T(三角形)C(80°ひし形)S(四角形)V(35°ひし形)W(六角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)
すくい角(°)7--77-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト