17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

タンガロイ・WNMG-CB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
618804
税込単価
680884
通常出荷日:1日目

穴ぐり用の80°両面ブレーカ付き六角形インサート。【特長】・CB形ブレーカ付き・M級・形状:六角形穴つ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・WNMG-CB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・WNMG-CB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

穴ぐり専用(両面ブレーカ)/CB

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・WNMG-CB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・WNMG-CB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・WNMG-CB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
06
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
CB
707-2261
2D/3D
31
10個
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
CB
-
-
31
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
06
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
CB
707-2449
2D/3D
31
10個
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
CB
-
-
31
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618
( 680 )
1日目
804
( 884 )
1日目
618
( 680 )
1日目
804
( 884 )
1日目

詳細情報

基本情報

穴ぐり用の80°両面ブレーカ付き六角形インサート。
【特長】
・CB形ブレーカ付き
・M級
・形状:六角形穴つき80°
・すくい角:ネガ
【用途】
・被削材:鋼
・内径

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・WNMG-CB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・WNMG-CB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-PS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-SF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格618-677 -724 -472 -724 -793 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜1日目〜
形状W(六角形)C(80°ひし形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)03(3.18)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト