17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
996
税込単価
1,096
通常出荷日:1日目

G級のリード形ブレーカ付き正三角形インサート。【特長】・形状:三角形穴つき60°。・すくい角:ポジ7°...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材種(母材)

  • 材種記号

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材種(母材)

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
サーメット
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
超硬
TH10
2D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996
( 1,096 )
1日目
996
( 1,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

G級のリード形ブレーカ付き正三角形インサート。
【特長】
・形状:三角形穴つき60°。
・すくい角:ポジ7°。
・砥ぎ込みブレーカ付き。
・材種:TH10、NS9530。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
・外径、内径用。
・仕上げ~中切削用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格996800 -1,464628 -4,321 -2,314
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
形状T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
用途仕上げ切削仕上げ~軽切削中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.2-0.8--0.8
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト