17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・TCGT-J10(ホーニング)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,296
税込単価
1,426
通常出荷日:1日目

タンガロイTCインサート【特長】・ポジティブタイプ・三角形穴つき

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

勝手

RoHS?最小発注数量
10
10個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296
( 1,426 )
1日目
1,296
( 1,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイTCインサート
【特長】
・ポジティブタイプ
・三角形穴つき

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TCGT-J10(ホーニング)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TCGT-J10(ホーニング)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・3C-TCMT-TM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TCMT-LS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ三菱マテリアル
通常価格1,296628 -4,321 -2,314929547 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目2日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)-N(非鉄金属)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削中~粗切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.2--0.8-0.2
材種(母材)サーメット-PCD超硬超硬超硬

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング