17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミル LPTC/TPTC/EPTC16用インサート TCGT-MJ

通常単価(税別)
1,5201,675
税込単価
1,6721,843
通常出荷日:1日目

三角形片面仕様のインサート。【特長】・MJブレーカ付き【用途】・高精度仕上げ加工用

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切りくずを細分化することでびびりを抑制する長刃長タイプのラフィングカッタ

【びびりを抑制する技術】

  • のこぎり状の切れ刃が切りくずを細分化し、びびりを抑制
タンガロイ・TCGT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長01
  • 三角形状のインサート取付け方式により、強固なクランプ剛性を実現し、重切削にも対応
 

【インサート】

直角肩加工、仕上げ加工用インサート

  • 大きなすくい角で切削抵抗を低減
  • 高精度な外周研削仕様インサート
  • 軸方向に段差のある切れ刃配列によって、加工面の段差は最小限に抑えられる
タンガロイ・TCGT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長03
 

【多種多様な被削材に対応する材種設定】

AH3135(P:鋼/M:ステンレス/S:難削材)
  • 高い耐欠損性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼、難削材の加工に最適
AH120(P:鋼/K:鋳鉄/S:難削材)
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄、難削材の一般的な加工に最適
AH3225(P:鋼/M:ステンレス/K:鋳鉄/S:難削材)
  • 高い耐欠損性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材の加工に最適
     

    【表面平滑化技術】

    タンガロイ・TCGT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長04

    プレミアムテック技術により、コーティング表面の平滑性と強度を改善し、刃先耐溶着性、チッピング性および耐欠損性を向上させます。

     
    • 対応領域
    タンガロイ・TCGT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長05

    性能・試験情報

    工具寿命

    タンガロイ・TCGT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報02

    外形図

    ※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン合金、耐熱合金等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
    • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
    タンガロイ・TCGT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

    切削条件時の注意

    ※NMJブレーカの使用時は切りくず厚みが0.15mmを超えないようにご注意ください。

    型番リスト

    表示件数

    被削材

    材種

    最小発注数量
    鋼 / 鋳鉄 / 難削材
    AH120
    10個
    鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
    AH3135
    10個
    鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
    AH3225
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,520
    ( 1,672 )
    1日目
    1,520
    ( 1,672 )
    1日目
    1,675
    ( 1,843 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    三角形片面仕様のインサート。
    【特長】
    ・MJブレーカ付き
    【用途】
    ・高精度仕上げ加工用

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミル LPTC/TPTC/EPTC16用インサート TCGT-MJのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミル LPTC/TPTC/EPTC16用インサート TCGT-MJ
    ミル LPTC/TPTC/EPTC16用インサート TCMT-NMJ
    E/TPV16R用
    TACミル EBP インサート
    TACミル TZP12インサート
    TACミル EWD05インサート
    メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格1,520-1,210 -1,8902,420 -1,110540 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    形状(型番頭文字)T(正三角形)T(正三角形)その他その他A(85°平行四辺形)R(円形)
    利用可能コーナー数33212その他
    逃げ角C(7°)C(7°)その他P(11°)P(11°)D(15°)
    材種分類PVDコーティング-超硬コーティングコーティングコーティング
    精度GMCEMM

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト