ツール用品技術窓口
【仕様】・ブレーカ記号:JRP・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:U(穴あり)・用途(ブレーカー):仕...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,850円 ( 2,035円 ) | 1日目 |
1,850円 ( 2,035円 ) | 1日目 |
1,850円1,794円 ( 1,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,850円 ( 2,035円 ) | 1日目 |
【仕様】・ブレーカ記号:JRP・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:U(穴あり)・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】・T9225は高い耐摩耗性を発揮、鋼・ステンレス鋼加工用材種、



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

タンガロイ
タンガロイ・TNMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):530円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):670円~

タンガロイ
タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,220円~