ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

タンガロイ・TB30・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・TB30・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ TB303M-G2
通常単価(税別)
790766
税込単価
869843
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・短冊形チップ・ブレーカ記号:なし・形状:特殊・溝・穴:なし【材種特長】・G2は鋳鉄、非鉄金属...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

TB303M-G2
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB303M-G2の仕様・寸法情報

形状
特殊
勝手
なし
ワイパー刃
なし
材種記号
G2
ブレーカ記号
G2
-
-

商品情報

製品仕様

型番形状勝手ワイパー刃
TB303M-G2特殊なしなし

型番リスト

表示件数
型番
TB303M-G2
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790766
( 843 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】・短冊形チップ・ブレーカ記号:なし・形状:特殊・溝・穴:なし【材種特長】・G2は鋳鉄、非鉄金属で穴あけ用超硬合金材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンガロイ・TB30・特殊・ポジ・穴無・旋削チップの型番TB303M-G2のページです。 型番TB303M-G2に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・TB30・特殊・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TB30・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・XCMT-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・XOMU-PS・特殊・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SPMR-CM・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-GNGA-L・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格7901,313620 -1,360 -810 -5,740
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目1日目1日目1日目
形状特殊特殊T(三角形)特殊S(四角形)特殊
勝手なしなしなしなしなし
ワイパー刃なしなしなしなしなしなし
材種記号G2AH725T5115AH725T5115BXA20
ブレーカ記号G2PSCMPSCML

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト