17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。

タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8131,416
税込単価
8941,558
通常出荷日:1日目~2日目

35°ひし形穴つきのチップ(旋削用)。【仕様】・切削用TF形ブレーカ付き・設定材種はNS9530、GT...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

チップブレーカ特長
TFシャープな刃先と突起により、切りくず処理の難しい微小切削領域に最適。
経済的なM級仕様で低コスト。

T9215 : 鋼加工における第一推奨材種
T9225 : 優れた耐欠損性及び耐摩耗性を併せもつ材種
NS9530 : 鋼の仕上げから中切削に最適

外形図

タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

材種 : T9215

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125120-400 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190120-400 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :250100-400 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22080-300 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30080-300 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200120-400 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275120-400 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :300100-400 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :350100-400 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20080-300 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32580-300 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20050-250 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24050-250 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18050-250 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :180100-500 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :260100-500 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :160100-500 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :250100-500 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :130100-500 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :230100-500 m/min

材種 : T9225

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125100-300 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190100-300 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :25080-300 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22080-250 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30080-250 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200100-300 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275100-300 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :30080-300 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :35080-300 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20080-250 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32580-250 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20050-250 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24050-250 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18050-250 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :180100-500 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :260100-500 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :160100-500 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :250100-500 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :130100-500 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :230100-500 m/min

適用被削材

タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
12
AH6225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
AH8015
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
12
NS9530
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
T6215
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
T9215
-
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
12
AH6225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
AH8015
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
12
NS9530
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
T6215
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
T9215
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
AH6225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
AH8015
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
NS9530
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
T6215
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
T9215
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
16
AH6225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
AH8015
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
16
NS9530
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
T6215
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
T9215
-
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
16
AH6225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
AH8015
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
T6215
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
T9215
-
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T9225
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
16
AH6225
-
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
AH8015
-
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
GT720
2D
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
NS9530
2D/3D
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
T6215
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
T9215
-
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T9225
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,103
( 1,213 )
1日目
1,103
( 1,213 )
1日目
813
( 894 )
1日目
1,113
( 1,224 )
1日目
1,027
( 1,130 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,103
( 1,213 )
1日目
1,103
( 1,213 )
1日目
813
( 894 )
1日目
1,113
( 1,224 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,103
( 1,213 )
1日目
1,103
( 1,213 )
1日目
813
( 894 )
1日目
1,113
( 1,224 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,400
( 1,540 )
2日目
1,400
( 1,540 )
2日目
1,070
( 1,177 )
2日目
1,400
( 1,540 )
2日目
1,400
( 1,540 )
2日目
1,400
( 1,540 )
2日目
1,405
( 1,546 )
1日目
1,405
( 1,546 )
1日目
974
( 1,071 )
1日目
1,416
( 1,558 )
1日目
1,416
( 1,558 )
1日目
1,416
( 1,558 )
1日目
1,405
( 1,546 )
1日目
1,405
( 1,546 )
1日目
1,034
( 1,137 )
1日目
974
( 1,071 )
1日目
1,416
( 1,558 )
1日目
1,416
( 1,558 )
1日目
1,416
( 1,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

35°ひし形穴つきのチップ(旋削用)。
【仕様】
・切削用TF形ブレーカ付き
・設定材種はNS9530、GT720、T9215、T9225、T6215、AH6225、AH8015
・すくい角:12°
【材種特長】
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種
・『GT720』高速フライス加工で優れた耐摩耗性を実現
【用途】
・外径、内径の使用に
・精密仕上げ用
・『GT720/NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225』の被削材:鋼
・『T6215/AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金・チタン合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-TF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
通常価格813-974 -569 -707 -898 -786 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)W(六角形)S(四角形)V(35°ひし形)
用途仕上げ切削中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト