17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が25型番あります。

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,0171,400
税込単価
1,1191,540
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

M級の35°ひし形インサート。【仕様】・すくい角:10°【材種特長】・『T6215』連続加工時、抜群の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH6225

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6225
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
・耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
・クレータ摩耗を抑制

高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、
優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の
温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。
優れた連続加工性能を発揮。
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
MAH622514.991.83.1(TiAl)N - Ti(CN)5.5

AH6235

高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

T6200 SERIES

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T6200 SERIES
T6215
優れた耐摩耗性を実現
高硬度外層
  • 耐逃げ面摩耗性向上技術「高硬度外層」を採用。
高密着 Al2O3
  • 新開発のAl2O3層を採用。優れた層間密着性を有し、チッピングや剥離等の損傷を抑制。
厚膜コーティング
  • 従来比1.3倍の厚膜CVDコーティング採用。
  • 優れた耐摩耗性を有し、長寿命化を達成。

チップブレーカ  SM

ステンレス鋼加工用第一推奨ブレーカ。シャープな切れ味と優れた切りくず処理性を両立させた汎用チップブレーカ。

性能・試験情報

切削性能

[M]  オーステナイト系  SUS316L

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-1
タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-2

切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はオーステナイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[M]  マルテンサイト系  SUS420J2

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-1
タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-2

切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はマルテンサイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ネガティブタイプ

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

ネガティブタイプインサート

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブタイプインサート

ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

材種記号

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
0.4
PVDコーティング
連続
12
AH6225
-
10個
0.4
PVDコーティング
断続
12
AH6235
-
10個
0.4
CVDコーティング
連続
12
T6215
-
10個
0.8
PVDコーティング
連続
12
AH6225
-
10個
0.8
PVDコーティング
断続
12
AH6235
-
10個
0.8
CVDコーティング
連続
12
T6215
-
10個
0.4
PVDコーティング
連続
16
AH6225
-
10個
0.4
PVDコーティング
断続
16
AH6235
-
10個
0.4
CVDコーティング
連続
16
T6120
2D
10個
0.4
CVDコーティング
軽断続
16
T6130
2D
10個
0.4
CVDコーティング
連続
16
T6215
-
10個
0.4
CVDコーティング
連続
16
T6225
-
10個
0.8
PVDコーティング
連続
16
AH6225
-
10個
0.8
PVDコーティング
断続
16
AH6235
-
10個
0.8
PVDコーティング
軽断続
16
AH630
2D
10個
0.8
PVDコーティング
断続
16
AH645
2D
10個
0.8
CVDコーティング
軽断続
16
T6130
2D
10個
0.8
CVDコーティング
連続
16
T6215
-
10個
0.8
CVDコーティング
連続
16
T6225
-
10個
1.2
PVDコーティング
連続
16
AH6225
-
10個
1.2
PVDコーティング
断続
16
AH6235
-
10個
1.2
PVDコーティング
軽断続
16
AH630
2D
10個
1.2
PVDコーティング
断続
16
AH645
2D
10個
1.2
CVDコーティング
連続
16
T6215
-
10個
1.2
CVDコーティング
連続
16
T6225
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,017
( 1,119 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,287
( 1,416 )
1日目
1,309
( 1,440 )
1日目
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,093
( 1,202 )
1日目
1,309
( 1,440 )
1日目
1,400
( 1,540 )
2日目
1,287
( 1,416 )
1日目
1,309
( 1,440 )
1日目
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,322
( 1,454 )
1日目
1,400
( 1,540 )
2日目
1,287
( 1,416 )
1日目
1,322
( 1,454 )
1日目
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,309
( 1,440 )
1日目
1,400
( 1,540 )
2日目

詳細情報

基本情報

M級の35°ひし形インサート。
【仕様】
・すくい角:10°
【材種特長】
・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適なCVD材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『AH630』ステンレス鋼加工の低~中速切削において、優れた耐摩耗性、耐欠損性を発揮するPVDコーティング材種
・『AH645』ステンレス鋼加工において、優れた耐欠損性を発揮するPVDコーティング材種
・『T6120』高速連続切削において、優れた耐摩耗性を発揮
・『T6130』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨材種
・『T6225』連続加工から弱断続加工までカバーする高汎用性CVD材種。中切削加工領域において抜群の耐摩耗性を発揮
【用途】
・『AH630/AH645/T6120/T6130/AH6225/T6215/T6225/AH6235』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・中切削用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG-SM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNMG-CM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNMG-CF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイミスミ
通常価格1,017-790 -846 -1,266 -1,266530
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目
形状V(35°ひし形)D(55°ひし形)S(四角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)--K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)
用途中切削中切削中切削中切削仕上げ切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト