ツール用品技術窓口

タンガロイ・VNGD・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
3,320
税込単価
3,652
通常出荷日:1日目

タンガロイVNインサート【特長】・ネガティブタイプ・ひし形穴なし

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

VNGD160712-FX105
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VNGD160712-FX105の仕様・寸法情報

形状
V(35°ひし形)
被削材
K(鋳鉄)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
1.2
材種(母材)
セラミック
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
連続
切れ刃長
16
厚さ
07(7.94)
精度
G
ワイパー刃
なし
CAM・工具管理ソフト用データ
zoller
利用可能コーナー数
4
材種記号
FX105
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
-
-

絞り込み条件

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VNGD160712-FX105
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,320
( 3,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイVNインサート
【特長】
・ネガティブタイプ
・ひし形穴なし

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VNGD・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNGD160712-FX105のページです。 型番VNGD160712-FX105に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・VNGD・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・VNGD・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・1QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイミスミ三菱マテリアル
通常価格3,3201,250 -810 -10,7155301,082 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材K(鋳鉄)--N(非鉄金属)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)M(ステンレス鋼)
用途仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削中切削中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)1.2--0.20.80.8
材種(母材)セラミック--PCD超硬超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト