ツール用品技術窓口

タンガロイ・SPGT-W20・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
2,347
税込単価
2,582
通常出荷日:1日目

タンガロイSPインサート【特長】・ポジティブタイプ・正方形穴つき

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

SPGT120404L-W20-NS9530
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPGT120404L-W20-NS9530の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途
仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
材種(母材)
サーメット
逃げ角
ポジ11°(P)
勝手
コーティング
ノンコート
被削材状態
連続
切れ刃長
12
厚さ
04(4.76)
溝・穴
T(穴あり)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
NS9530
ブレーカ記号
W20
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
すくい角(°)
14
-
-

絞り込み条件

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPGT120404L-W20-NS9530
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,347
( 2,582 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイSPインサート
【特長】
・ポジティブタイプ
・正方形穴つき

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SPGT-W20・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SPGT120404L-W20-NS9530のページです。 型番SPGT120404L-W20-NS9530に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・SPGT-W20・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・SPGT-W20・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNEN-W・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TBGR-W・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TPGT-W08(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ
通常価格2,347973 -17,774 -9211,296 -1,101
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)T(三角形)S(四角形)
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼)-P(鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼) / K(鋳鉄)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.40.40.80.4-0.4
材種(母材)サーメット超硬CBNサーメット超硬サーメット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト