17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・CBN・2QP-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,845
税込単価
6,430
通常出荷日:1日目

35°ひし形ポジタイプのインサート。【特長】・2QP-VBM/GWシリーズ:逃げ角:5°。・2QP-V...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材種記号

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
BX330
2個
H(高硬度材)[○]
BX360
2個
K(鋳鉄)[○]
BX930
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,845
( 6,430 )
1日目
5,845
( 6,430 )
1日目
5,845
( 6,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

35°ひし形ポジタイプのインサート。
【特長】
・2QP-VBM/GWシリーズ:逃げ角:5°。
・2QP-VCM/GWシリーズ:逃げ角:7°。
・設定材種:BXA20、BXMシリーズ等。
・ご注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・CBN用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・2QP-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DCGW-LT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DCGW-E・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,8455,4986,9795,8455,8456,979
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.40.40.80.40.40.8
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト