ツール用品技術窓口

タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
1,266
税込単価
1,393
通常出荷日:1日目

タンガロイSPインサート【特長】・ポジティブタイプ・正方形穴なし

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

SPGR090304L-NS9530
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPGR090304L-NS9530の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
材種(母材)
サーメット
逃げ角
ポジ11°(P)
勝手
コーティング
ノンコート
被削材状態
連続
切れ刃長
09
厚さ
03(3.18)
溝・穴
R(穴なし)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
NS9530
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
すくい角(°)
23

絞り込み条件

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPGR090304L-NS9530
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,266
( 1,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイSPインサート
【特長】
・ポジティブタイプ
・正方形穴なし

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPGR090304L-NS9530のページです。 型番SPGR090304L-NS9530に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカータンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格1,2661,114973 -10,827 -859628 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄)-
用途仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.40.40.40.40.8-
材種(母材)サーメット超硬超硬PCDセラミック-

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト