17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・CBN・SPGN-QBN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
9,75010,050
税込単価
10,72511,055
通常出荷日:1日目

G級のCBNインサート。【特長】・CPGA-QBN:ポジ11°、80°ひし形CBNインサート。・SPG...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 切れ刃長

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

トラスココード

最小発注数量
0.4
09
825-3793
2個
0.8
09
825-3796
2個
1.2
09
825-3797
2個
0.8
12
825-3804
2個
1.2
12
825-3806
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,750
( 10,725 )
1日目
9,750
( 10,725 )
1日目
9,750
( 10,725 )
1日目
10,050
( 11,055 )
1日目
10,050
( 11,055 )
1日目

詳細情報

基本情報

G級のCBNインサート。
【特長】
・CPGA-QBN:ポジ11°、80°ひし形CBNインサート。
・SPGN-QBN:ポジ11°、正方形CBNインサート。
・TBGN-QBN:ポジ5°、正三角形CBNインサート。
・TPGW-QBN:ポジ11°、正三角形CBNインサート。
【用途】
・内径・外径TACバイト、ツーリングシステム用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・SPGN-QBN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・SPGN-QBN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・CBN・Q-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ京セラ三菱マテリアルタンガロイ京セラタンガロイ
通常価格9,750-1,050 -9,514 -3,46010,020 -9,080
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
被削材H(高硬度材)-N(非鉄金属)H(高硬度材)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削中~粗切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBN-PCDCBNPCDCBN
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ネガ0°(N)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト