17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タンガロイ・VCMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8502,110
税込単価
9352,321
通常出荷日:1日目

PF形ブレーカ付きの35°ひし形インサート。【特長】・逃げ角:7°。・M級。・設定材種:AH120、A...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

切れ刃長

厚さ

材種記号

トラスココード

最小発注数量
0.2
PVDコーティング
08
02(2.38)
GT9530
707-1418
10個
0.2
ノンコート
08
02(2.38)
NS9530
707-1426
10個
0.4
PVDコーティング
08
02(2.38)
GT9530
707-1451
10個
0.4
ノンコート
08
02(2.38)
NS9530
707-1469
10個
0.4
PVDコーティング
16
04(4.76)
GT9530
709-3322
10個
0.4
ノンコート
16
04(4.76)
NS9530
709-3331
10個
0.8
PVDコーティング
16
04(4.76)
GT9530
709-3462
10個
0.8
ノンコート
16
04(4.76)
NS9530
709-3471
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
1日目
850
( 935 )
1日目
1,120
( 1,232 )
1日目
850
( 935 )
1日目
2,110
( 2,321 )
1日目
1,630
( 1,793 )
1日目
2,110
( 2,321 )
1日目
1,630
( 1,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

PF形ブレーカ付きの35°ひし形インサート。
【特長】
・逃げ角:7°。
・M級。
・設定材種:AH120、AH600シリーズ等。
【用途】
・仕上加工用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VCMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・VCMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VCMT-CM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VCMT-TM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VCMT-TSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格850-1,250 -1,120 -1,380 -1,380 -12,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)-K(鋳鉄)--N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削
材種(母材)サーメット-超硬--PCD
逃げ角ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト