17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,6302,160
税込単価
1,7932,376
通常出荷日:1日目

35°ひし形穴つきのインサート。【仕様】・すくい角:6°・設定材種:NS9530等・24形ブレーカ付き...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/24

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

CADデータ有無

(2D/3D)

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
24
2D/3D
6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
T(穴あり)
M
なし
2
T9215
24
-
6
10個
P(鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
24
-
6
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
24
2D/3D
6
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
T(穴あり)
M
なし
2
T9215
24
-
6
10個
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
24
-
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630
( 1,793 )
1日目
2,090
( 2,299 )
1日目
2,160
( 2,376 )
1日目
1,630
( 1,793 )
1日目
2,090
( 2,299 )
1日目
2,160
( 2,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

35°ひし形穴つきのインサート。
【仕様】
・すくい角:6°
・設定材種:NS9530等
・24形ブレーカ付き
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・『NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225』の被削材:鋼
・中切削用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VBMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VCMT-TM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VCMT-TSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格1,630-2,1101,630 -1,380 -1,380 -12,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)--02(2.38)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト