ツール用品技術窓口

ミル TGP4200R-A用インサート SPEN

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:1日目

タンガロイインサート【特長】・タンガロイTAC工具部品・主切れ刃逃げ角(IC):11度

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 利用可能コーナー数
    4
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 被削材
  • 材種分類
    サーメット
  • 材種
    NS740
  • 精度
    E
  • 使用カッタ
    TGP4200R-A

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

SPEN42ZTR-NS740
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPEN42ZTR-NS740の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
利用可能コーナー数
4
逃げ角
P(11°)
被削材
材種分類
サーメット
材種
NS740
精度
E
使用カッタ
TGP4200R-A

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPEN42ZTR-NS740
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイインサート
【特長】
・タンガロイTAC工具部品
・主切れ刃逃げ角(IC):11度

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル TGP4200R-A用インサート SPENの型番SPEN42ZTR-NS740のページです。 型番SPEN42ZTR-NS740に関する仕様情報を記載しております。
ミル TGP4200R-A用インサート SPENのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミル TGP4200R-A用インサート SPEN
ミル TGP4200R-A用インサート SPCN
TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形
TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形
E/TPV16R用
TACミル EWD05インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格8001,50012,450 -7,730 -1,890540 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)その他その他その他R(円形)
利用可能コーナー数44212その他
逃げ角P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)その他D(15°)
被削材非鉄金属非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
材種分類サーメットサーメットPCDPCD超硬コーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト