ツール用品技術窓口
正方形ネガタイプ、ブレーカ無し。【仕様】・設定材種:AH120、TH10【材種...
詳細情報を確認する

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
930円 ( 1,023円 ) | 1日目 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 1日目 |
正方形ネガタイプ、ブレーカ無し。
【仕様】
・設定材種:AH120、TH10
【材種特長】
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適のPVDコーティング材種
【用途】
・旋削加工用
・『TH10』の被削材:鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属
・『AH120』の被削材:鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):6,090円~

京セラ
DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):888円~

京セラ
京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):760円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):730円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):647円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):340円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
0通常価格(税別):547円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CPMT-MU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):504円~