ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・TY21・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・TY21・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ TY21-TX10S
通常単価(税別)
1,286
税込単価
1,415
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・タンガロイTAC工具部品。・旋盤用チップ。・材質:TX10S

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

TY21-TX10S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TY21-TX10Sの仕様・寸法情報

形状
特殊
被削材
P(鋼)[○]
勝手
なし
ワイパー刃
なし
材種記号
TX10S
-
-

商品情報

製品仕様

型番形状被削材勝手ワイパー刃
TY21-TX10S特殊P(鋼)なしなし

型番リスト

表示件数
型番
TY21-TX10S
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,286
( 1,415 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タンガロイTAC工具部品。
・旋盤用チップ。
・材質:TX10S

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンガロイ・TY21・特殊・ポジ・穴無・旋削チップの型番TY21-TX10Sのページです。 型番TY21-TX10Sに関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・TY21・特殊・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TY21・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・XCMT-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・XOMU-PS・特殊・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,2861,2661,408628 -666 -1,456 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
形状特殊S(四角形)特殊T(三角形)T(三角形)特殊
被削材P(鋼)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属)-K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属)
勝手なしなしなしなし
ワイパー刃なしなしなしなしなしなし
材種記号TX10SNS9530AH725-T5115AH725

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト